Impresoras UV LED
BM ID-MAG40 - Almacén
BM ID-MAG40
-
Almacén
1044357
Cargador de entrada para alojar un máx. de 40 esteras UniCard
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Almacén
Datos del material
Conforme a RoHS
sí
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Condiciones recomendadas de almacenamiento
23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Datos comerciales
Código de artículo
1044357
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BG121Z
GTIN
4055626622583
Peso por unidad (incluido el embalaje)
1.090 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1.076 g
Número de tarifa arancelaria
84439990
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorios
BLUEMARK ID
-
Impresora
1003334
BLUEMARK ID COLOR
-
Impresora
1002329
Ayuda del producto