QSS 21,5
-
Llave tubular
1739906
Llave tubular, para soltar y/o apretar la tuerca de unión QUICKON, ancho entre caras 21,5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados