El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

E-WM (EX18)R YE - Lámina de rotulación
1234228

Lámina de rotulación, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.WIRE, rango de diámetro de cable: 1,8 ... 5,6 mm, clase de montaje: soldar, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 90 m, altura del campo de texto: 18 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Gracias al formato sin fin, con un material se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en un rango de 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Por tanto, no es necesario cambiar el material
Buena visibilidad de la rotulación cuando está instalado, gracias a la impresión a 3 caras y a la posibilidad de desplazar los marcadores en los conductores/cables
Las 3 superficies de rotulación pueden imprimirse con información diferente gracias a la forma triangular de los marcadores
Marcadores imperdibles gracias a la alta resistencia de la costura termosellada
Rotulación permanente de conductores individuales, conductores, cables, haces de cables trenzados, así como de otros cuerpos cilíndricos
La lámina de marcado E-WM está disponible en 3 anchos distintos