El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

THERMOMARK E.WIRE SET - Juego de aplicadores
1287043

Juego de equipos compuesto por el aplicador E.WIRE y el sistema de impresión compatible THERMOMARK E.300 BASIC para imprimir y aplicar los marcadores móviles E-WM... en conductores y cables.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Máxima eficiencia: hasta 70 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos de impresión y aplicación manuales
Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
Gracias al formato sin fin, con un material se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en un rango de 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Por tanto, no es necesario cambiar el material
Manejo sencillo y eficiente, ya que la medición del diámetro del cuerpo cilíndrico se realiza automáticamente y el tamaño del marcador se ajusta de forma óptima en consecuencia
Buena visibilidad de la rotulación cuando está instalado, gracias a la impresión a 3 caras y a la posibilidad de desplazar los marcadores en los conductores/cables
Las 3 superficies de rotulación pueden imprimirse con información diferente gracias a la forma triangular de los marcadores
Marcadores imperdibles gracias a la alta resistencia de la costura termosellada
Rotulación permanente de hilos individuales, conductores, cables, haces de cables trenzados, así como otros cuerpos cilíndricos, lo que permite obtener una máxima flexibilidad
Gracias al concepto de manejo intuitivo y a la estructura simétrica, el aplicador está diseñado para un uso ergonómico tanto por parte de diestros como de zurdos
Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente