PRC 20 SEAL 10-14 SET 25 - Junta insertable
1532207

Junta insertable, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, diámetro de cable mín.: 10 mm, diámetro de cable máx.: 14 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie