Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.
Interruptores de protección magnetotérmicos
Los interruptores de protección magnetotérmicos incluyen tanto un mecanismo de activación térmico como uno magnético. Por eso, la activación de los módulos de protección en caso de cortocircuito es más rápida que la de los fusibles térmicos. Con diferentes curvas características, los interruptores para protección de equipos también cumplen los requisitos de los largos recorridos de los cables. De esta forma, ofrecen la protección ideal contra corrientes de sobrecarga y de cortocircuito.
Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.
Interruptor de protección termomagnético, de 1 polo, rápido, 1 contacto cerrado, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico, 1-polos, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente nominal: 1 A, curva característica de disparo: F1 (rápido), tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: Carril simétrico: 35 mm, corriente asignada: 1 A
Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.
Interruptor de protección termomagnético, de 2 polos, semilento, 1 contacto abierto y 1 contactos cerrados, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Interruptor de protección termomagnético, de 1 polo, rápido, 1 contacto cerrado, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Interruptor de protección termomagnético, de 1 polo, semilento, 1 contacto cerrado, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Interruptor de protección termomagnético, de 2 polos, semilento, 1 contacto abierto y 1 contactos cerrados, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Interruptor de protección termomagnético, de 1 polo, semilento, 1 contacto abierto, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Sus ventajas
- Máxima protección contra sobrecorriente en trayectos de cable largos gracias a la curva característica de disparo SFB
- Integración en conceptos de comunicación remota gracias al conmutador integrado
- Menos trabajo de instalación gracias a los interruptores para protección de equipos puenteables (en el elemento de base)
- Protección por fusible de tensiones de control de 230/240 V AC con la curva característica M1
- Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos forman parte del sistema COMPLETE line
Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos CB TM
Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos Función y ejecución
Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se activan tanto térmica como magnéticamente. Ambos sistemas, bimetálico y solenoide actúan independientemente el uno del otro.
Esto significa que los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se activan en caso de cortocircuito más rápidamente que los interruptores térmicos para protección de equipos.
En este caso, se aplica lo siguiente: en caso de cortocircuito, el mecanismo de disparo se activa en el transcurso de 3 a 5 ms.
Utilice interruptores para protección de equipos con la curva característica SFB optimizada (Selective Fuse Breaking) para realizar tramos de línea más largos en su instalación. En combinación con las fuentes de alimentación QUINT POWER de Phoenix Contact obtendrá la máxima protección para sus líneas y equipos. Los interruptores para protección de equipos pueden reconectarse en todo momento.
Nuestros interruptores magnetotérmicos para protección de equipos están disponibles en versión de una pieza y enchufable. Elija entre la conexión por tornillo y la tecnología de conexión push-in.
Los interruptores de protección se montan en armarios de control de todo tipo de máquinas
Campos de aplicación
Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se utilizan, principalmente, en el sector de la tecnología de información y comunicación, así como en el control de procesos. Debido a las distintas curvas características de disparo y a los finos escalonamientos de corriente nominal, los interruptores para protección de equipos pueden utilizarse de forma versátil.
De este modo, son ideales, por ejemplo, para proteger programadores lógicos programables, válvulas, motores y convertidores de frecuencia.