MINI MCR-SL-UI-REL-SP
-
Interruptor para valores límite
2864493
Interruptor para valores límite MCR, con histéresis ajustable y tiempo de retardo, con conexión por resorte. Artículo de repuesto: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Tensión de prueba Entrada/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Precisión de los puntos de conmutación | < 0,05 % |
| Respuesta gradual (0-99 %) | < 35 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,02 %/K |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente máxima | < 14 mA (con 24 V DC) |
| Consumo de potencia | < 330 mW (con 24 V DC) |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| Señal de entrada Corriente máxima | 100 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 100 kΩ |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω |
| Prefijación del punto de conmutación | Mediante potenciómetro de 25 pasos |
| Conmutar: Relé | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Material del contacto | AgSnO2, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 240 V AC (UL) | |
| Corriente continua límite | 2 A |
| Margen de ajuste del retardo de reacción | 0 s ... 10 s (0 s, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 6 s 8 s, 10 s) |
| Histéresis interna | 0,1 %, 1 %, 2,5 %, 5 % |
| Señal | |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 102,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| UL, EE. UU. | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T5 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| UL, Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC T5 Gc |
| GL | |
| Marcado | GL EMC 2 D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 5 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 5 % |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 5 % |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2864493 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1137 |
| GTIN | 4017918974886 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 94,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Soportes modulares 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Soportes modulares 2902933
-
MINI MCR DKL - Tapa transparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de rotulación 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Borne de alimentación 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Interruptor compacto para conmutar valores límite analógicos
Señalización errores y estados con dos LED de diagnóstico
Relé cont. conmut. en salida
Separación de 3 vías
Límite ajustable libremente con potenciómetro en parte frontal
Configurable con señal de entrada de interruptor DIP, histéresis y tiempo de retardo
Conmut. corr. trabajo/corr. reposo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago