TMC 82C 01A
   - 
  Interruptor de protección
    
      2907582
      
      
    
  
      Termomagnético Interruptor de protección, 2-polos, utilización: Branch Circuit Protection (UL 489), para protección contra sobrecarga con una capacidad de desconexión de10 kA, curva característica de disparo: C, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 1 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Uso en todo el mundo gracias a homologaciones internacionales
        Adecuado para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
        Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
        Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
        Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos.