TMC 8 B2 80 46 CA - Puente para cableado
2907995

Barra colectora para interruptor de protección TMC 82... (bifásico) con módulo de interruptores auxiliares. Paso de 17,8 mm, hasta 46 polos. Dimensionado para 80 A (alimentación final) 600 V AC/DC. Con certificación UL 508 para conexión de interruptores de protección con homologación UL 489.

Detalles de producto









Productos compatibles