El marcado CCC en el producto solo está disponible en los productos adquiridos a Phoenix Contact China.
TMC 71D 25A
-
Interruptor de protección
1020053
Interruptor de protección, 1-polos, utilización: Supplementary Protector (UL 1077), para la protección contra sobrecorriente hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., curva característica de disparo: D, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 25 A
Curva característica
Corriente nominal
Número de polos
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 140459CCC
ID de homologación: 2024010307673885TÜV Rheinland
ID de homologación: R 50531587Productos compatibles
Sus ventajas
Uso en todo el mundo gracias a homologaciones internacionales
Adecuado para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos.