TMC 7 B1 80 37 CA - Puente para cableado
1022237

Barra colectora para interruptor de protección TMC 71... (monofásico) con módulo de interruptores auxiliares. Paso de 27,0 mm, hasta 37 polos. Dimensionado para 80 A (alimentación final) 600 V AC/1000 V DC. Con certificación UL508 para conexión de interruptores de protección con homologación UL 1077.

Detalles de producto









Productos compatibles