CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45
1149873

Conector para placa de circuito impreso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexión: Reflujo SMD

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

La capacidad de reflujo permite un procesamiento eficiente y rentable
El embalaje en cinta y rollo es perfecto para el procesamiento automático
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes