Bolsa de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Juegos de herramientas
Con un juego de herramientas siempre tendrá a mano la herramienta adecuada para distintas tareas de trabajo. Así garantizará la claridad de sus herramientas para el empleo cómodo in situ. Componga su juego de herramientas personalizado como le convenga: elija la bolsa y equípela con la herramienta que desea.
Set de corte, pelado y crimpado, embalado en un estuche para herramientas, formado por: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Set de corte, pelado y crimpado, embalado en un estuche para herramientas, formado por: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Riñonera para herramientas, equipada con: cortador de cables, alicates de corte lateral, pelacables, alicates universales, llave de armario de control, destornillador plano: 0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 5,5 estrella: PH1/PH2, comprobador tensión, medidor, cinta métrica
Bolsa de cinturón de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Bolsa enrollable de herramientas, equipada con: cortador de manguera, cortaalambres, tenazas pelacables y de punta, herramienta pelacables con cuchilla de corte longitudinal redonda Ø 8 ... 13 mm, destornillador VDE modelo fino ranura: 0,8x4,0 cruz: PZ2, comprobador de fase y metro plegable
Set de pelado, crimpado y atornillado, en un estuche para herramientas, compuesto por: WIREFOX 10, CRIMPFOX 6S-F, SZF 1-0,6X3,5, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Sus ventajas
- Almacenamiento ordenado gracias a las diferentes formas de los bolsillos
- Larga duración gracias a los materiales de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Juego de herramientas como bolsa de cinturón
Juego de herramientas: el acompañante ideal
Especialmente en las tareas in situ debe colocarse claramente la herramienta adecuada y estar a mano rápidamente. Phoenix Contact le ofrece juegos de herramientas en bolsas robustas y resistentes de distintos modelos:
- bolsa enrollable
- bandolera con compartimento para ordenador portátil y para documentos
- riñonera
- maletín
Las bolsas y los maletines están equipados con las herramientas para los distintos trabajos:
- cortar
- pelar
- crimpar
- probar y medir
- atornillar
Juego de herramientas personalizable CUS
Juego de herramientas individual
Componga su juego de herramientas CUS según sus requisitos individuales:
- Tiene a su disposición seis bolsas distintas adaptadas a posibilidades de uso típicas.
- Solo tiene que seleccionar la bolsa que desee de la lista de productos y asignar las herramientas en la pestaña "Configuración".