Gestión electrónica de máquinas para el funcionamiento con transformador de corriente externo (90 A): medición precisa de energía, medición de potencia activa, medición de corriente y tensión de motores, máquinas y otros consumidores trifásicos. Umbrales de conmutación y señales de umbral de libre parametrización. Opcionalmente puede conectarse mediante pasarela de enlace a todos los sistemas de bus de campo convencionales.
EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS
-
Gestión de motores
2908602
Gestión electrónica de máquinas para el funcionamiento con transformador de corriente externo (90 A) - medición precisa de energía/potencia activa de motores, máquinas y otros consumidores trifásicos. Umbrales de señalización/conmutación de libre parametrización. Adquiera el cable por separado.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Gestor de motor electrónico |
Familia de productos | CONTACTRON |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Número de fases | 3 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,5 W |
Alimentación | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | < 33 mA |
Propiedades de aislamiento | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Entradas digitales | |
Número de entradas | 4 (IN1 - IN4) |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3,3 mA |
Umbral de conmutación | 9,6 V (Señal "0") |
19,2 V (Señal "1") | |
Alimentación para salidas digitales | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Zona de tensión nominal de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Medición de potencia | |
Precisión básica | típ. 0,25 % (Tu= 20 °C, U= 400 V, Cos Phi= 0,8) |
Margen de potencia | 138 W ... 62 kW (400 V AC) |
Medición de tensión/tensión en estrella | |
Precisión básica | típ. 0,5 % |
Margen de tensión | 42 V AC ... 550 V AC |
Medición de corriente | |
Precisión básica | típ. 0,5 % |
Margen de corriente | 0,2 A ... 90 A |
Medición sobre | convertidor de corriente pasante externo conectado delante |
Denominación Salida | Contactos de realimentación O1-O4 |
Observación | El significado de las salidas de realimentación puede parametrizarse libremente, ver el manual de usuario |
Número de salidas | 4 |
Tensión nominal de salida | 24 V DC (Salida por semiconductor) |
Gama de tensión de salida | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de carga constante | 500 mA |
Tensión residual | < 100 mV |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Conexión de señales al módulo de gestión electrónico (EMM) | |
Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 9 |
Conexión de señales al módulo de transformador de corriente | |
Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 9 |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Indicación de comunicación de datos | LED verde |
Anchura | 22,5 mm |
Anchura Transformador de corriente | 138 mm |
Altura | 99 mm |
Altura Transformador de corriente | 45 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Profundidad Transformador de corriente | 56 mm |
Diámetro | 11 mm |
Transformador de corriente | |
Denominación | Ext 90 CT |
Anchura | 138 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 56 mm |
Conductor redondo primario (diámetro) | 11 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2908602 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK7521 |
Página del catálogo | Página 18 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626311777 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 384 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 225,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 962b7d63-a983-4b4b-a7c1-711b98e853e4 |
Productos compatibles
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Módulo de memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Parte enchufable 1784729
-
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Borne de paso 2901667
-
MM-CONF-SET - Paquete de configuración 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901988
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago