La pasarela de enlace es un módulo de comunicación IO-Link para el registro de datos no seguros de estado y diagnóstico de interruptores de seguridad PSR-CT y la transmisión de paquetes de datos a un maestro IO-Link.
PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI
-
Interfaz de datos
1106407
Módulo de pasarela de enlace para el registro de datos no seguros de estado y de diagnóstico de interruptores de seguridad PSR-CT y transmisión de paquetes de datos a un maestro IO-Link
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones LED para conexión de corriente, establecimiento de la comunicación IO-Link y sensores conectados
Clase de protección IP20 para la instalación en un armario de control
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Compatible con productos de la serie PSRswitch con canal de diagnóstico integrado