El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IBS-PB CT 24 IO GT-T - Módulo de acoplamiento
2742751

Módulo de acoplamiento de E/S (gateway) para un sistema INTERBUS y un sistema PROFIBUS DP, 24 V DC, tipo de protección IP20

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de diagnóstico y estado
Alimentación de tensión redundante
Separación galvánica
Envío de datos de proceso