El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Fuentes de alimentación para montaje en rack

Fuentes de alimentación para montaje en rack

El módulo de potencia AC/DC TRIO POWER con 20 kW de potencia para montaje en rack de 19'' permite la conversión bidireccional de la potencia en diversas áreas de aplicación. Con tecnología de conexión frontal y una tensión DC de hasta 1000 V, puede utilizarse de forma versátil, pero es especialmente adecuado para su uso en sistemas de acumuladores de baterías.

Sus ventajas

  • Uso en diversos ámbitos de aplicación, como los sistemas de acumuladores de energía, la electromovilidad y la tecnología DC
  • La funcionalidad bidireccional permite extraer energía de la red y alimentarla en ella
  • Estándar de 19" con tecnología de conexión frontal para una instalación flexible y sencilla
  • Elección entre funcionamiento conectado a la red y funcionamiento autónomo
Módulo de potencia TRIO POWER con tecnología de conexión frontal

Módulo de potencia TRIO POWER con tecnología de conexión frontal

Tecnología de conexión frontal

La tecnología de conexión en la parte frontal de la electrónica de potencia TRIO POWER garantiza una instalación flexible y sencilla. De este modo, tanto la instalación como el mantenimiento del módulo pueden realizarse cómodamente en racks de 19" sin acceder a la parte posterior. Por ello, la fuente de alimentación TRIO POWER para montaje en rack es especialmente adecuada para su uso en acumuladores de energía.

Acumuladores de baterías

Uso en acumuladores de baterías

Uso en acumuladores de baterías

Cuando se utiliza en sistemas de acumulación de energía, la fuente de alimentación TRIO POWER para montaje en rack ayuda a optimizar el uso de la energía disponible.

Como fuente de energía móvil, el acumulador de baterías proporciona un suministro de energía seguro que puede sustituir a los generadores. Además, la energía sobrante se almacena en acumuladores de baterías. En caso de apagón o pico de carga, la energía se devuelve a la red.

Cuando se utiliza en acumuladores de baterías, el módulo de potencia TRIO POWER de 20 kW sirve tanto para suministrar energía desde el acumulador como para almacenarla en él.

Módulo de potencia TRIO POWER con conversión bidireccional de la potencia

Conversión bidireccional de la potencia

Funcionalidad bidireccional

La conversión bidireccional de la potencia del módulo de potencia TRIO POWER de 20 kW permite tanto extraer energía de la red como inyectarla en ella.

Además, la fuente de alimentación TRIO POWER para montaje en rack puede funcionar independientemente de la red eléctrica. Por ejemplo, abastece a consumidores en lugares donde no hay conexión a la red eléctrica. La electrónica de potencia combina las funciones de un rectificador y un inversor en un solo equipo y permite así crear un sistema de acumulador de baterías eficiente.