Para poder activar magnéticamente y, por lo tanto, rápidamente los interruptores automáticos estándar, las fuentes de alimentación deben poder suministrar a corto plazo un múltiplo de la corriente nominal.
Las fuentes de alimentación QUINT POWER activan, con la tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), interruptores automáticos estándar con fiabilidad y rapidez con hasta seis veces la corriente nominal durante 15 ms. Las líneas de corriente defectuosas se desconectan selectivamente, el error se delimita y las partes importantes de la instalación permanecen en funcionamiento.
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril DIN, con curva característica de salida seleccionable y tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: monofásica, salida: 48 V DC / 5 A