La fuente de tensión constante MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 configurable de 6,2 mm de ancho se utiliza para producir tensiones constantes de alta precisión.
La tensión de entrada puede estar entre los márgenes de 9,6VDC y 30VDC.
Los conmutadores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de las tensiones de salida de 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC y 2,5 V DC.
La tensión de entrada puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles simétricos.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC
-
Fuente de tensión constante
2902823
Fuente de tensión constante, tensión de entrada 9,6 V DC ... 30 V DC, tensión de salida 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, con separación galvánica, configurable a través de conmutador DIP, tecnología de conexión por resorte, configuración estándar. Artículo de repuesto: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MINI Analog |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Margen de ajuste | ± 300 mV |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Tensión de prueba Entrada/salida | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,002 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (del valor final) |
| ≤ 0,5 % (sin ajuste) | |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento básico según IEC/EN 61010 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente máxima | < 25 mA (Salida de tensión 10 V con carga de 30 mA a 24 V DC IN) |
| < 65 mA (Salida de tensión 10 V con carga de 30 mA a 9,6 V DC IN) | |
| < 50 mA (Salida de tensión 10 V con carga de 30 mA a 12 V DC IN) | |
| < 20 mA (Salida de tensión 10 V con carga de 30 mA a 30 V DC IN) | |
| Consumo de potencia | < 600 mW (a 24 V IN) |
| < 624 mW (a 9,6 V IN) | |
| < 564 mW (a 12 V IN) | |
| < 540 mW (a 30 V IN) | |
| Señal: Tensión | |
| Señal de entrada Tensión | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Señal: Tensión | |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida tensión máxima | 10 V DC |
| 7,5 V DC | |
| 5 V DC | |
| 2,5 V DC | |
| Corriente de cortocircuito | aprox. 32 mA |
| Corriente de salida | ≤ 30 mA |
| Ripple | < 20 mVPP |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 102,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | D, EMC1 |
| Certificado | DNV GL 14085-15HH |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 3 % |
| Campo electromagnético AF | |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 3 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,5 % |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902823 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1139 |
| GTIN | 4046356682435 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 78,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 78,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Soportes modulares 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Soportes modulares 2902933
-
MINI MCR DKL - Tapa transparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de rotulación 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Borne de alimentación 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago