PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Dispositivo de conmutación de seguridad
2981541
Controlador de velocidad y de parada de 2 canales hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, 4 contactos NA, apto para la conexión de encoders incrementales e iniciadores, ancho: 45 mm, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Aplicación | Controlador de velocidad |
| Controlador de parada | |
| Activación | 2 canales |
| Vida útil mecánica | > 50x 106 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | Encoder |
| Conexión de iniciadores | |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de entrada y circuitos de disparo). |
| Generalidades | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 100 mA |
| Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | aprox. 24 V DC |
| Tiempo de reacción típico | 15 ms |
| Tiempo típico de apertura | 12 ms |
| Tiempo de recuperación | 1 s |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Frecuencia límite | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgNi10, + 5 µm Au |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (con la capa de oro destruida) |
| 60 V AC/DC (estando disponible la capa de oro) | |
| Tensión mínima de activación | 100 mV AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A |
| 100 mA (Salidas de aviso) | |
| Corriente de conexión máxima | 6 A |
| Corriente mínima de cierre | 1 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 67 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, t = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura mínima | 1 mW |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de salida | 6 A gL |
| Ciclo/Aviso | |
| Número de salidas | 4 |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981541 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 363,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 363,069 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90328900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Cable adaptador 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Cable adaptador 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Cable adaptador 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Cable adaptador 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Cable adaptador 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Cable adaptador 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Cable adaptador 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Cable adaptador 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Cable adaptador 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Cable adaptador 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Cable adaptador 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Cable adaptador 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Cable adaptador 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Cable adaptador 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Cable adaptador 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Cable adaptador 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Cable adaptador 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Cable adaptador 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Cable adaptador 2986999
Sus ventajas
Configuración sencilla por software (PSR-RSM4)
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Posibilidad de conectar sensores estándar
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago