CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Cable adaptador
2981583

Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-MM30), 25/8 polos, longitud de cable 2,5 m, fijación mediante rosca 4-40 UNC, para sistema de control: Siemens, Heidenhain

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Opción de conexión a un controlador de velocidad PSR-RSM4 seguro y PSR-MM30
Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
Tipo de sistema de mando: SIEMENS, HEIDENHAIN
Conexión D-SUB de 25 polos
Longitud del cable de conexión al controlador de velocidad: 2,5 m