CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Cable adaptador
2986986

Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-RSM4 y PSR-MM30), longitud de cable de 2,5 m, para sistema de control: Bosch Rexroth Indramat, tipo Indradrive - IndraDyn

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Opción de conexión a un controlador de velocidad PSR-RSM4 seguro y PSR-MM30
Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
Tipo de sistema de mando: REXROTH
Conexión D-SUB de 15 polos
Longitud del cable de conexión al controlador de velocidad: 2,5 m