TC 5G PRIVNET ROUTER
-
Router
1223912
Router 5G industrial, Fallback en 4G y 3G UMTS/HSPA, 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, apoyo NAT, IPsec y OpenVPN, 4x conectores hembra para antenas SMA-F, envío por SMS y por correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Router de radiotelefonía móvil |
Separación galvánica | VCC // 5G // Ethernet // PE |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,2 W |
Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (Mediante borna push-in enchufable) |
Absorción de corriente típica | 300 mA (24 V DC) |
Absorción de corriente máxima | tbd |
Función | |
Gestión | Gestión basada en web, SNMP |
Digital | |
Descripción de la entrada | Entrada digital |
Número de entradas | 2 |
Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
Señal | |
Denominación Salida | Salida digital |
Número de salidas | 1 |
Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Número de canales | 2 |
Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
Inalámbrico | |
Descripción de la interfaz | 5G (FDD + TDD) / 4G (FDD + TDD) / 3G (UMTS/HSPA) |
Gama de frecuencias | 2500 MHz (5G NSA, n41) |
3700 MHz (5G NSA, n77) | |
3500 MHz (5G NSA, n78) | |
4700 MHz (5G NSA, n79) | |
2500 MHz (5G SA, n41) | |
3700 MHz (5G SA, n77) | |
3500 MHz (5G SA, n78) | |
4700 MHz (5G SA, n79) | |
2100 MHz (5G SA, n1) | |
1900 MHz (5G SA, n2) | |
1800 MHz (5G SA, n3) | |
850 MHz (5G SA, n5) | |
2600 MHz (5G SA, n7) | |
900 MHz (5G SA, n8) | |
700 MHz (5G SA, n12) | |
800 MHz (5G SA, n20) | |
1900 MHz (5G SA, n25) | |
700 MHz (5G SA, n28) | |
2600 MHz (5G SA, n38) | |
2300 MHz (5G SA, n40) | |
3500 MHz (5G SA, n48) | |
1700 MHz (5G SA, n66) | |
600 MHz (5G SA, n71) | |
2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
1700 MHz (LTE (FDD), B4) | |
850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
700 MHz (LTE (FDD), B14) | |
700 MHz (LTE (FDD), B17) | |
850 MHz (LTE (FDD), B18) | |
850 MHz (LTE (FDD), B19) | |
800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
700 MHz (LTE (FDD), B29) | |
2300 MHz (LTE (FDD), B30) | |
1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
1700 MHz (LTE (FDD), B66) | |
600 MHz (LTE (FDD), B71) | |
2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
3600 MHz (LTE (TDD), B48) | |
5900 MHz (LAA, B46) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
1800 MHz (UMTS/HSPA B3) | |
1700 MHz (UMTS/HSPA B4) | |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
800 MHz (UMTS/HSPA B6) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
800 MHz (UMTS/HSPA B19) | |
Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V |
UMTS | HSPA 3GPP R9 |
LTE | CAT16 |
Compatibilidad con países | Europa |
Anchura | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 126 mm |
Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Material (Caja) | Plástico |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | tbd |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | tbd |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 1223912 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNC422 |
GTIN | 4063151312855 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 377 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 268 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cable coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Conector para placa de circuito impreso 1105115
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Cable de antena 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Cable de antena 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2800491
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
Sus ventajas
Router de radiotelefonía móvil para redes SA 5G
Línea dedicada virtual para la conexión de redes en una red móvil
Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
IPsec y OpenVPN
Arranque remoto VPN por llamada o SMS
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Dos conexiones Ethernet locales
Modo de ahorro de energía activable
Cuaderno de bitácora integrado
Dos entradas de conmutación y una salida de conmutación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago