VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
-
Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2
2906484
Elemento de base para descargadores tipo 2 de la serie de productos VALVETRAB MS, con contacto de indicación remota. Ejecución para alimentaciones de corriente trifásicas con conducción separada de N y PE.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Para montaje en una carcasa a prueba de contacto. Para aplicaciones con un Uc > 500 V se debe tener en cuenta que las distancias laterales, así como las distancias en el área de conexión entre los distintos componentes activos, incluidos aquellos con toma de tierra, deben ser de al menos 5 mm. |
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
| Número de polos | 4 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 1 A DC | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 71 mm |
| Altura | 98,7 mm |
| Profundidad | 51,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 4 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | 4L-PEN |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 800 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión nominal | 690 V AC |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2906484 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1151 |
| GTIN | 4055626081601 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 293,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 293,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,109 kg CO2e |
Productos compatibles
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago