VAL-MS/2+0-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2
2804584

Elemento base descargadores tipo 2 serie prods. VALVETRAB MS. Ejecución para alimentaciones de corriente bifásicas con conductor PEN.

Detalles de producto









Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación