VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2
2905650
Elemento de base para descargadores de tipo 1/2 para la serie de productos VALVETRAB MS T1/T2. Construcción: de 1 canal
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Para montaje en una carcasa a prueba de contacto. Para aplicaciones con un Uc > 500 V se debe tener en cuenta que las distancias laterales, así como las distancias en el área de conexión entre los distintos componentes activos, incluidos aquellos con toma de tierra, deben ser de al menos 5 mm. |
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión nominal UN | 500 V AC |
| Tipo de conexión | Bornes Biconnect |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 30 lbf-in. (UL) |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 (IEC) |
| 10 ... 2 (UL) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,6 mm |
| Altura | 77,1 mm |
| Profundidad | 89,2 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| gris (RAL 7042) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 600 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A (en caso de cableado pasante de serie de 16 mm²) |
| 80 A (en caso de cableado pasante de serie de 16 mm²) | |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A AC (gL/gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A (gL/gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | máx. 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g |
| Vibración (en servicio) | 5g |
| Especificaciones UL | |
| Tipo SPD | 4 (for Type 2 applications) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
| Observación | 2005 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11/A11 |
| Observación | 2007 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Posición de montaje | horizontal, carril DIN con montaje plano, NS 35 |
| Código de artículo | 2905650 |
| Unidad de embalaje | 12 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 12 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1151 |
| GTIN | 4046356983006 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 95 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 81 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
MPB F600X16/ 1GS - Puente para cableado 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Puente para cableado 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Puente para cableado 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Puente para cableado 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Puente para cableado 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Puente para cableado 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Puente para cableado 2809254
-
MPB 18/4-12 - Puente para cableado 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
Sus ventajas
Montaje en rack de aplicaciones para panel 2U
Dirección de conexión paralela al eje de conductores
Variantes con y sin indicación remota libre de potencial
Montaje sobre carril DIN
Apto para conectores VAL-MS de tipo 1 y tipo 2
La codificación se realiza al insertar por vez primera la protecc. enchufufable
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago