VAL-MS BE/2+0/1U/FM
-
Elemento de base
2907037
Zócalo para dispositivo universal enchufable de protección contra sobretensiones y corrientes de rayo para aplicaciones de hasta 240 V con dos conductores y puesta a tierra, con contacto de indicación remota
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de protección contra sobretensiones bicanal para montaje en placa
Montaje en ángulo recto respecto al conector macho
Elemento base con contacto de indicación remota libre de potencial
Montaje en rack de aplicaciones para panel 1U