VAL-MS BE/1+1/1U/FM
-
Elemento de base
2909628
Zócalo para dispositivo universal enchufable de protección contra sobretensiones y corrientes de rayo para aplicaciones de hasta 240 V con dos conductores y puesta a tierra, con contacto de indicación remota
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Para montaje en una carcasa a prueba de contacto. Para aplicaciones con un Uc > 500 V se debe tener en cuenta que las distancias laterales, así como las distancias en el área de conexión entre los distintos componentes activos, incluidos aquellos con toma de tierra, deben ser de al menos 5 mm. |
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Contacto de indicación remota |
| Número de puertos | One |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70,6 mm |
| Altura | 40,6 mm |
| Unidad de altura | 1 HE |
| Profundidad | 71,7 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| gris (RAL 7042) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-N |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | L-N & L(N)-PE |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 480 V AC |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A AC (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 10 ... 2 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2909628 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1151 |
| GTIN | 4055626370552 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Puente para cableado 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Puente para cableado 2818339
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
Sus ventajas
Dispositivo de protección contra sobretensiones bicanal para montaje en placa
Montaje en ángulo recto respecto al conector macho
Elemento base con contacto de indicación remota libre de potencial
Montaje en rack de aplicaciones para panel 1U
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago