VAL-MS 3+V-BE
-
Elemento base de protección contra sobretensiones
2905859
Elemento de base para dispositivo de protección contra sobretensiones, para sistemas de tensión continua aislados de 1000 V DC, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 4 polos sin contacto de indicación remota, para proteger dos strings/rastreadores MPP paralelos.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | El aparato está diseñado para su montaje en una carcasa a prueba de contactos accidentales. Mantega una distancia mínima de 8 mm en los laterales y, en la zona de conexión, entre las piezas activas y las piezas con toma a tierra. |
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Familia de productos | VALVETRAB MB |
| Clase de ensayo IEC | PV T1 |
| PV T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
| Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 8 mm |
| Número de polos | 2 |
| Lugar de montaje | Interior |
| Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
| Accesibilidad | Accesible |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Solo en combinación con VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Número de puertos | One |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 71,2 mm |
| Altura | 89,8 mm |
| Profundidad | 51,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 4 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Circuito de protección PV | |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Solo en combinación con VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Tensión constante máxima UCPV | 1170 V DC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Tensión constante máxima UCPV | 1170 V DC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 3000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| EN 61643-31 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-31 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-31 |
| Observación | 2018 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2905859 |
| Unidad de embalaje | 32 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 32 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1231 |
| GTIN | 4055626002804 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 225 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 412,21 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,679 kg CO2e |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago