PTCB BE PT 6/10
-
Elemento de base
1760600
Elemento de base, clase de montaje: Carril: TH 35 - 7,5 mm, corriente asignada: 31 A
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | El elemento de base no contiene circuitos eléctricos. |
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Vida útil mecánica | 25 ciclos de conexión |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Grado de polución | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Generalidades | |
| Tensión nominal | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| Corriente asignada IN | 31 A (UL 1059, sin interruptor para protección de equipos) |
| 16 A (Contactos principales 1-2, UL 1077 e IEC 60934) | |
| 1 A (Contactos auxiliares 3-4, sin interruptor para protección de equipos) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV (IEC 60934, aislamiento reforzado entre los circuitos de carga y auxiliar) |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Rigidez dieléctrica | 3000 V AC (entre el circuito de carga 1-2 y el circuito auxiliar 3-4) |
| 1554 V AC (entre contactos de carga abiertos 1-2, contactos auxiliares 3-4) | |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Conexión 3/4 |
| Conexión 1/2 | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (directamente insertable) | |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (directamente insertable) | |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (directamente insertable) | |
| Conexión 3/4 | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 8,2 mm |
| Altura | 122,9 mm |
| Profundidad | 54,1 mm |
| Anchura del módulo completo | 8,2 mm |
| Altura del módulo completo | 122,9 mm |
| Profundidad del módulo completo | 85,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Grupo material aislante | I |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (IEC 60068-2-27, prueba Ea) |
| Categoría 1, clase B (DIN EN 61373) | |
| Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 ciclos (IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (Amplitud ±0,35 mm; según IEC 60068-2-6, prueba Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Categoría 1, clase B (DIN EN 61373) | |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Marcado | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Normas/disposiciones | IEC 60934 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | UL 1077 |
| Observación | Dispositivos de protección adicionales para su uso en equipamientos eléctricos |
| Normas/disposiciones | UL 1059 |
| Observación | Bornas para carril |
| Normas/disposiciones | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Observación | 2017 |
| Normas/disposiciones | IEC 60068-2-6 |
| Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
| Observación | Influencias ambientales - impactos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Normas/disposiciones | DIN EN 50274 |
| Observación | Protección contra contacto del dorso de la mano y de los dedos |
| Normas/disposiciones | IEC 60529 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | EN 61373 |
| Observación | Aplicaciones ferroviarias - Equipamiento de vehículos ferroviarios - Ensayos para oscilaciones y choques |
| Normas/disposiciones | EN 45545-2 |
| Observación | Aplicaciones ferroviarias - Protección contra incendios en vehículos ferroviarios - Parte 2: Requisitos de la reacción al fuego de materiales y componentes |
| Tipo de montaje | Carril: TH 35 - 7,5 mm |
| Código de artículo | 1760600 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLA197 |
| GTIN | 4067923369603 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 32,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 28,01 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no hay equipos eléctricos ni electrónicos) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Monitorización de corriente 1761792
-
FBS 2-3,5 - Puente enchufable 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Puente enchufable 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Puente enchufable 3213153
-
FBS 7-8 - Puente enchufable 3002744
-
FBS 8-8 - Puente enchufable 3002745
-
FBS 2-8 - Puente enchufable 3030284
-
FBS 3-8 - Puente enchufable 3030297
-
FBS 4-8 - Puente enchufable 3030307
-
FBS 5-8 - Puente enchufable 3030310
-
FBS 10-8 - Puente enchufable 3030323
-
FBS 1/3-8 - Puente enchufable 3032363
-
FBS 1/4-8 - Puente enchufable 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Puente enchufable 3032378
-
FBS 1/5-8 - Puente enchufable 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Puente enchufable 3032402
-
FBS 6-8 - Puente enchufable 3032470
-
FBS 2-8 BU - Puente enchufable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Puente enchufable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Puente enchufable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Puente enchufable 3032596
-
FBS 10-8 BU - Puente enchufable 3032606
-
FBS 2-8 GY - Puente enchufable 3032621
-
FBS 3-8 GY - Puente enchufable 3032622
-
FBS 4-8 GY - Puente enchufable 3032635
-
FBS 5-8 GY - Puente enchufable 3032648
-
FBS 10-8 GY - Puente enchufable 3032651
-
FBS 6-8 GY - Puente enchufable 3032664
-
FBS 6-8 BU - Puente enchufable 3032677
-
FBS 2-8 CT - Puente enchufable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Puente enchufable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Puente enchufable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Puente enchufable 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Puente enchufable 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Puente reductor 3030860
-
PT 6 - Borne de paso 3211813
-
PT 6-TWIN - Borne de paso 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Borne de paso 3212934
-
PT 4 - Borne de paso 3211757
-
PT 4-TWIN - Borne de paso 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Borne de paso 3211797
-
PT 2,5 - Borne de paso 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Borne de paso 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Borne de paso 3209578
-
CP-PT 1,5 - Perfil codificador 1985564
-
LPO 6 - Conector de derivación 3270526
-
LPO 6/E - Conector de derivación 3270525
-
ATP-PTCB BE - Placa separadora 1683464
-
UCT-TMF 8 - Marcador para bornes 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808781
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la alimentación y cómo se hace el puenteado?
En el punto de embornaje superior pueden suministrarse corrientes de hasta 40 A. Es posible conectar conductores flexibles de hasta 6 mm2 o rígidos de hasta 10 mm2. La corriente alimentada puede distribuirse con puentes FBS ...-... Ver más
En el punto de embornaje superior pueden suministrarse corrientes de hasta 40 A. Es posible conectar conductores flexibles de hasta 6 mm2 o rígidos de hasta 10 mm2. La corriente alimentada puede distribuirse con puentes FBS ...-8 a través de los fosos de puenteado dispuestos en la parte superior. Es válido lo siguiente: las corrientes superiores a 31 A deben distribuirse a través de dos puentes; las corrientes hasta 31 A pueden distribuirse a través de un puente.
Ver menos¿Qué curvas características elijo y cuándo?
Hay disponibles dos curvas características diferentes:
- La curva característica F2, más rápida, es adecuada para cargas más sensibles, como sensores o cargas resistivas. Se dispara con tensiones DC en el rango de 4 ... 8 x In.
- La curva carac...
Ver más
Hay disponibles dos curvas características diferentes:
- La curva característica F2, más rápida, es adecuada para cargas más sensibles, como sensores o cargas resistivas. Se dispara con tensiones DC en el rango de 4 ... 8 x In.
- La curva característica de retardo medio M1 se recomienda para cargas o motores que consuman más corriente (por ejemplo, capacitivos). Se dispara a tensiones DC de 8 ... 15 x In.
¿Hay algún requisito para la alimentación eléctrica? ¿Qué se debe que tener en cuenta para un correcto dimensionamiento?
Para una protección selectiva, la alimentación eléctrica debe ser capaz de suministrar el aumento de corriente de disparo necesario. También se deben tener en cuenta las impedancias de la línea.
¿Qué se entiende por capacidad de desconexión en caso de cortocircuito y cuál es la diferencia entre los términos Icn e Inc?
Capacidad de desconexión en caso de cortocircuito: corriente de cortocircuito máxima que el interruptor de protección puede desconectar de forma segura. ¿Qué debe tenerse en cuenta si la corriente de la fuente es superior a la capacidad de desconexió... Ver más
Capacidad de desconexión en caso de cortocircuito: corriente de cortocircuito máxima que el interruptor de protección puede desconectar de forma segura. ¿Qué debe tenerse en cuenta si la corriente de la fuente es superior a la capacidad de desconexión en caso de cortocircuito? En este caso, el interruptor de protección puede utilizarse con un fusible de seguridad hasta Inc. Algunos fusibles han sido probados y homologados para este fin (véase el certificado).
- Icn (capacidad nominal de desconexión en caso de cortocircuito): valor que el interruptor de protección puede desconectar por sí solo sin fusible de seguridad.
- Inc (corriente de cortocircuito condicionada): valor que puede soportar el interruptor de protección con un fusible conectado antes de él.
¿Se puede utilizar el PTCB TM para AC y DC?
Sí, para AC debe tenerse en cuenta la corriente de cortocircuito no afectada en el lugar de instalación previsto. Esta no debe superar la capacidad de desconexión del PTCB TM. El disparo magnético para AC y DC difiere en el factor DC/AC = 1,3.