PT 1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones
2856113

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de dos conductores sin potencial de tierra. Montaje en NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia