PT 1X2-12AC-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones
2856045
Protección enchufable PT con circ. protec. p/ un circ. de señal de 2 cond. flotante. Apto para HART.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Los datos técnicos son válidos en conexión con los elementos básicos mencionados a continuación: |
| PT 1X2+F-BE 2856126 | |
| PT 1X2-BE 2856113 | |
| Familia de productos | PLUGTRAB PT |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Macho |
| Número de polos | 2 |
| Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software: | Desde rev. de SW 1.00 |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 12 V AC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base) |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidad | 52 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
| Altura del módulo completo | 90 mm |
| Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 12 V AC |
| Tensión constante máxima UC | 18 V DC |
| 13 V AC | |
| Corriente asignada | 450 mA (45 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA (con PT 1X2+F-BE) |
| ≤ 2 µA (con PT 1X2-BE) | |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 10 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 49 A |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 25 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 450 V (con PT 1X2-BE) |
| ≤ 1 kV (con PT 1X2+F-BE) | |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 25 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 25 V (con PT 1X2-BE) |
| ≤ 50 V (con PT 1X2+F-BE) | |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 25 V |
| Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 31 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A con PT 1X2-BE) |
| ≤ 1000 V (C2-10 kV/5 kA con PT 1X2+F-BE) | |
| Nivel de protección Up estático (conductor-conductor) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nivel de protección Up estático (conductor-tierra) | ≤ 50 V (C2-10 kV/5 kA con PT 1X2-BE) |
| ≤ 100 V (C2-10 kV/5 kA con PT 1X2+F-BE) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 700 kHz/50 Ω) |
| típ. 0,2 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
| típ. 0,1 dB (≤ 60 kHz/600 Ω) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 50 Ω | típ. 4 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 1,5 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 600 Ω | típ. 400 kHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 2,5 nF |
| Capacidad (hilo-tierra) | típ. 4 pF (con PT 1X2-BE) |
| típ. 2 pF (con PT 1X2+F-BE) | |
| Resistencia por ruta | 2,2 Ω ±10 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Fusible previo máximo requerido | 500 mA (T) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 49 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2856045 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 07 |
| Clave de producto | CL2111 |
| GTIN | 4017918599195 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 19,99 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15,763 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago