El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VAL-SPP-T2-BE-1+1-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2
1466703

Elemento de base para módulos de protección de tipo 2 para la serie de productos VAL-SPP. Versión para fuentes de alimentación monofásicas con conductores N y PE tendidos por separado.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales