Distribuidor en Y, 4-polos, sin apantallar, Conector recta M8, codificación: A, a Hembra recta M8, codificación: A y Hembra recta M8, codificación: A
Distribuidores para conexiones M8, M12 y AS-Interface
Con los distribuidores podrá diseñar el cableado según sus requisitos. Desde M8 hasta AS-Interface, pasando por M12, le ofrecemos una amplia gama de conexiones y diseños. Si lo solicita, también podemos crear soluciones individuales. Esto le ofrece un máximo de posibilidades para la distribución de señales, datos y potencia, o para la adaptación de distintas interfaces.
Distribuidor en Y, 4-polos, sin apantallar, Conector recta M8, codificación: A, a Hembra recta M8, codificación: A y Hembra recta M8, codificación: A, boquilla de purga paralela
Distribuidor en Y, 5-polos, apantallado, Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A y Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, boquilla de purga paralela
Distribuidor T, 5-polos, sin apantallar, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A y Hembra recta M12, codificación: A, boquilla de purga paralela
Distribuidor en Y, 4-polos, Conector recta M12, codificación: T, a Hembra recta M12, codificación: T y Hembra recta M12, codificación: T, para corriente continua hasta 12 A/63 V
Distribuidor en Y, 3-polos, sin apantallar, Conector recta M8, codificación: A, a Hembra recta M8, codificación: A y Hembra recta M8, codificación: A, boquilla de purga paralela
Conector Y de paro de emergencia
Distribuidor en Y, 4-polos, sin apantallar, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, PIN 2+4 puenteado y Hembra recta M12, codificación: A, PIN 2+4 puenteado
Distribuidor en Y, 5-polos, sin apantallar, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A y Hembra recta M12, codificación: A, boquilla de purga paralela
Distribuidor en Y, 5-polos, apantallado, Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A y Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, boquilla de purga paralela
Sus ventajas
- Potencial de ahorro mediante la distribución y la agrupación de señales
- Cableado con ahorro de espacio gracias a las variantes multipolares
- Distribuidores apantallados con apantallamiento de 360° para la transmisión y distribución de señales fiable
- Integración flexible de nuevos equipos mediante adaptadores y distribuidores
- Menos interfaces mediante distribuidores con cable recubierto por extrusión
- Distribuidores específicos para el cliente con longitudes de cable personalizadas bajo demanda