Módulo de ampliación seguro con 4 salidas seguras (2 A), 4 entradas de reinicio, 8 salidas de señal, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Módulos de seguridad configurables
Sencillos como un relé de seguridad, flexibles como un control de seguridad: con nuestros módulos de seguridad configurables podrá realizar soluciones de forma rentable incluso a partir de tres funciones de seguridad. Gracias al software con certificación TÜV, no necesitará conocimientos de programación para crear la lógica de seguridad. Mediante el diseño modular, se puede adaptar y ampliar la funcionalidad de forma flexible a sus requisitos.
Módulo de ampliación seguro para la monitorización de parada, velocidad, sentido de giro, monitorización de 2 ejes, detector de proximidad NPN/PNP, 2 codificadores HTL, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Módulo de ampliación seguro con 4 salidas seguras (0,4 A), 4 entras de reinicio, 4 salidas de señal, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido
Cable de conexión para ampliación TBUS en combinación con PSR-M-TBUS1 o PSR-M-TBUS2, 100 m
Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, DeviceNet™, interfaz TBUS, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido
Módulo de ampliación seguro para la monitorización de parada, velocidad, sentido de giro, monitorización de 2 ejes, detector de proximidad NPN/PNP, 1x codificador TTL con control de tensión (5 V), interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Módulo de ampliación seguro con 4 entradas analógicas seguras, 0 V ... 10 V, 0 mA o 4 mA ... 20 mA, interfaz TBUS, hasta categoría 4/PL e, SIL 3, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido
Módulo de ampliación seguro para la supervisión de parada y revoluciones, supervisión de 2 ejes, apto para el detector de proximidad NPN/PNP, interfaz TBUS, hasta SIL 3, cat. 4/PL e, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido
Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, PROFINET, interfaz TBUS, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Adaptador de cable para PSRmodular (PSR-M-EM... ), 25/8 polos, entrada de cables a la derecha, longitud de cable 2,5 m
Módulos de ampliación seguros para una solución de seguridad individual
Configuración flexible de módulos de seguridad
PSRmodular es un sistema de control de pequeñas dimensiones configurable. Con él podrá supervisar varias funciones de seguridad en una aplicación. Con el software PSRmodular podrá crear fácilmente mediante la función Drag-and-Drop la lógica de seguridad.
El sistema funciona como solución independiente y es capaz de asumir todo el control en máquinas pequeñas. Para ello puede utilizar el módulo básico como componente individual. En una anchura total de 67,5 mm obtendrá los siguientes servicios:
- 8 señales de entrada seguras para evaluar sensores seguros
- Hasta 4 salidas seguras (hasta la categoría 4)
- Salidas de conmutación sincronizadas y de aviso
- Posibilidad de multiplicación de contactos o amplificación de contactos mediante contactores externos en combinación con una supervisión integrada
Amplíe su sistema de seguridad
Si el número de E/S no es suficiente, puede ampliar modularmente el sistema con hasta 18 módulos de ampliación orientados a la seguridad. Estos se conectan fácilmente mediante el conector de bus para carril al módulo básico. De este modo, tiene a su disposición E/S adicionales para la conexión de otros sensores y actuadores.
Mediante una pasarela de enlace, la tecnología de seguridad modular puede integrarse en redes existentes.
PSRmodular combina funcionalidad y flexibilidad y acaba con las lagunas que existían entre los relés de seguridad sencillos y los sistemas de control seguros programables.
Software de configuración PSRmodular
Configuración intuitiva sin conocimientos de programación
Para la configuración del sistema de seguridad modular, utilice el software de configuración PSRmodular gratuito. Para manejar el software de configuración no se precisan conocimientos de programación de ningún tipo. Y es que la lógica de seguridad puede crearla gráficamente mediante Drag-and-Drop y adaptar de forma flexible las funciones de seguridad. La simulación integrada le permite una prueba funcional completa de la lógica de seguridad creada sin hardware. Todos los bloques de función poseen la homologación TÜV.
Aplicación paso a paso del software
- A partir de las distintas funciones seguras seleccione primero los bloques necesarios en la Toolbox. A continuación, arrástrelos con el ratón al área de cableado.
- Allí podrá enlazar sus bloques con las entradas y salidas deseadas, que también se arrastran mediante Drag and Drop al área de cableado y se cablean virtualmente con el ratón.
- Finalmente, descargue la lógica de seguridad probada mediante un cable USB estándar en el módulo de seguridad.
- En caso de que surjan preguntas sobre las funciones de software, se dispone de una función de ayuda con descripciones de funciones y ejemplos de aplicación.
Amplio diagnóstico directamente en el equipo
Los LED de diagnóstico muestran los estados de todas las entradas y salidas de los módulos de seguridad PSRmodular. Además, las salidas de señal señalizan los estados de conmutación, p. ej. en dispositivos de aviso. El módulo de seguridad se comunica con el sistema de control de nivel superior mediante el acoplador de bus de campo de su máquina o instalación. Podrá integrar sus funciones de seguridad cómodamente en visualizaciones o diagnósticos remotos. Permite detectar y solucionar los fallos con mayor rapidez.
Sus ventajas
- Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades individuales
- Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
- Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Experimente PSRmodular
Seguridad en condiciones extremas
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) se ha desarrollado para un uso seguro en condiciones ambientales extremas. Certificados adicionales caracterizan el sistema de control de seguridad de pequeñas dimensiones modular para el uso en la industria de procesos o en un entorno marítimo.
Homologaciones ampliadas
- Certificados según TÜV, UL, CSA
- Homologación marítima (DNV), G3
- ATEX zona 2, tratamiento térmico (según EN 746, EN 298, EN 50156), UL clase I div. 2