Contactor para interruptor de paro de emergencia modular con contacto de apertura forzada (NC) para la desconexión orientada a la seguridad, en combinación con equipo de evaluación adecuado apto hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Interruptores de paro de emergencia
Con nuestros interruptores de paro de emergencia con certificación TÜV podrá trasladar su máquina o instalación en caso de emergencia de forma inmediata a un estado seguro. Nuestros dispositivos de mando con función de paro de emergencia y de desconexión de emergencia son aptos para aplicaciones según EN ISO 13850 y EN 60204-1. Elija nuestras soluciones listas para usar para una aplicación estándar o componga individualmente la solución de paro de emergencia adecuada para sus requisitos.
Interruptor de paro de emergencia, en combinación con un equipo de evaluación adecuado apto hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), iluminación para mostrar el estado operativo, montaje en placa frontal, conexión de enchufe plano
Módulo de iluminación para interruptor de paro de emergencia, adecuado para actuador PSR-ESS-M0-H120
Actuador para interruptor de paro de emergencia modular, para la combinación con soporte de módulo y contactor como unidad apta para el funcionamiento, montaje en placa frontal, cierre de bayoneta
Sus ventajas
- Alta seguridad laboral gracias al indicador de estado iluminado activo o inactivo
- Diagnóstico in situ rápido mediante indicación de la posición de conmutación por colores
- Protección frente a errores de montaje gracias al contactor de paro de emergencia con automonitorización
Indicación de estado iluminada activa/inactiva
Mayor seguridad laboral
La estructura de las máquinas e instalaciones es cada vez más modular. No todas las partes de las máquinas e instalaciones están en funcionamiento permanentemente. Para, en caso de peligro, poder diferenciar los equipos de paro de emergencia activos o inactivos, se pueden emplear pulsadores con iluminación conforme a la norma EN ISO 13850.
Si la parte de la máquina está en funcionamiento en ese momento, se iluminará el pulsador de paro de emergencia activo. Si la parte de la máquina no está conectada en ese momento, no se iluminará el pulsador de paro de emergencia. En consecuencia, el pulsador está inactivo y no puede reconocerse visualmente como un paro de emergencia o una desconexión de emergencia activos.
Indicación de la posición de conmutación por colores de un interruptor sin activar
Diagnóstico rápido in situ
En particular en instalaciones de gran tamaño, puede resultar muy difícil encontrar un interruptor de paro de emergencia. Para garantizar un diagnóstico rápido in situ, todos los dispositivos de parada de emergencia están equipados con una indicación por colores de la posición de conmutación. De esta forma, se puede distinguir de un vistazo si un interruptor está activado o no.
Interruptor de paro de emergencia modular con contactor con automonitorización
Protección frente a errores de montaje
Incorpore en nuestros equipos de paro de emergencia contactores de paro de emergencia con automonitorización. De esta forma, se lleva la máquina automáticamente a un estado seguro en caso de que se produzca un fallo o daños entre el contactor y el actuador al montar el interruptor de paro de emergencia. Tras realizar la instalación correctamente, podrá poner la máquina en funcionamiento de la forma habitual.
Los contactores con automonitorización garantizan así en cualquier momento una parada o desconexión fiables de su instalación.
Gama de soluciones de paro de emergencia listas para usar
Soluciones listas para usar para su aplicación estándar
Incorpore su equipo de paro de emergencia de forma rápida y sencilla utilizando nuestros interruptores premontados.
Nuestra cartera permite el montaje rápido y sencillo a la medida de sus requisitos: instale la solución directamente en el campo, en el panel de mando o en el armario de control de su máquina. De manera opcional, recibirá nuestro pulsador de paro de emergencia con conexión M12 de 5 polos e instalación mediante Plug & Play.
Posibles combinaciones de paro de emergencia modular
Sistema modular para aplicaciones personalizadas
Nuestros dispositivos de mando de paro de emergencia modulares permiten realizar soluciones de seguridad rentables según sus necesidades.
Combine el actuador, el soporte del módulo y el contactor de forma personalizada. Integre según sus preferencias funciones adicionales como collares protectores de bloqueo con iluminación para aumentar la seguridad.
Sistema de paro de emergencia modular
Más información
¿Cuál es la diferencia entre paro de emergencia y desconexión de emergencia?
La función de paro de emergencia sirve para parar una máquina con la mayor rapidez posible en caso de un peligro inminente para el operario. El comando de paro de emergencia detiene el movimiento peligroso de la máquina, por ejemplo, un giro mecánico.
La función de desconexión de emergencia adquiere relevancia en relación con la energía eléctrica. Los dispositivos de desconexión de emergencia desconectan inmediatamente la energía de un sistema para proteger al operario frente a posibles peligros como las descargas eléctricas.
¿Cómo funcionan el paro de emergencia y la desconexión de emergencia?
El paro o desconexión de emergencia se acciona manualmente. El botón rojo se bloquea cuando se pulsa y solo puede volver a desbloquearse manualmente. Así se garantiza que la instalación se mantenga en estado seguro hasta que se elimine el peligro.