VAL-US-480D/30/2+0-FM - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910385

Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 480 V AC delta a tierra en vértice.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con contacto de indicación remota libre de potencial
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables