VAL-US-277/80/1+1V-FM - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910378

Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 277 V AC, 2 hilos más tierra.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con contacto de indicación remota libre de potencial
Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Descargador de varios canales modelo 2
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Conector que se puede probar con CHECKMASTER
Dispositivo de desconexión en cada conector
Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes