VAL-SPP-T2-335-3+0-UT-R
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1466599
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | En caso de grado de polución 3 y cableado con un terminal de horquilla, debe mantenerse una distancia lateral mínima adicional de 1 mm con respecto a las superficies conductoras puestas a tierra para secciones ≥16 mm². No se requieren distancias laterales adicionales en caso de grado de polución 2. |
| Familia de productos | VAL-SPP |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 3 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Fusible previo máximo requerido | 1 A (gG) |
| Tensión de servicio AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) con grado de polución 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Corriente de servicio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tensión de servicio DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Corriente de servicio DC | 1 A DC |
| Tensión de servicio DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Corriente de servicio DC | 200 mA DC |
| Tipo de aislamiento | El producto tiene un aislamiento doble/reforzado entre el circuito principal y el auxiliar. |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 35 mm² (sin puntera) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,4 mm |
| Altura | 109,1 mm |
| Profundidad | 71,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 3 UD |
| Color | gris (RAL 7042) |
| gris claro (RAL 7035) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Pistas de protección | L-PEN |
| Tensión nominal UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-C) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 335 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A (25 mm²) |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 450 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 120 kA |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 50 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,5 kV (en In) |
| ≤ 1,3 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (con 3 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 460 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
| Datos técnicos adicionales | |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 100 kA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20C (en estado montado) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 640 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 320 V AC |
| Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
| Pistas de protección | L-L |
| L-G | |
| Tensión nominal | 240/415 V AC (Wye) |
| 240 V AC (Delta) | |
| Sistema de distribución de energía | Wye |
| Delta | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-L) | 2680 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 1340 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 250 V AC |
| Tensión de servicio DC | 30 V DC |
| Corriente de servicio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Corriente de servicio DC | 1 A DC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 + A11:2018 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1466599 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1381 |
| GTIN | 4063151859794 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 390,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 362,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago