VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1466215
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE).
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | En caso de grado de polución 3 y cableado con un terminal de horquilla, debe mantenerse una distancia lateral mínima adicional de 1 mm con respecto a las superficies conductoras puestas a tierra para secciones ≥16 mm². No se requieren distancias laterales adicionales en caso de grado de polución 2. |
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Familia de productos | VAL-SPP |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
TT | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Longitud de pelado | 18 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 35 mm² (sin puntera) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71,2 mm |
Altura | 96,6 mm |
Profundidad | 71,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 4 UD |
Color | gris (RAL 7042) |
gris claro (RAL 7035) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Pistas de protección | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Tensión nominal UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 264 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A (25 mm²) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 360 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 80 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 50 kA |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (en In) |
≤ 1,1 kV (con 10 kA) | |
≤ 1 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (en In) |
≤ 1,3 kV (con 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (con 5 kA) | |
≤ 1 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (en In) |
≤ 0,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,4 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,3 kV (con 3 kA) | |
Comportamiento TOV en UT (L-N) | 350 V AC (5 s / modo estacionario) |
460 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms/modo de resistencia) |
Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
Datos técnicos adicionales | |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 100 kA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20C (en estado montado) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 + A11:2018 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 1466215 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1381 |
GTIN | 4063151859497 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 465,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 465,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
EMG-GKS 12 - Material de rotulación 2947035
-
EML (10X7)R - Etiqueta 0816663
-
SPP-R-4 - Módulo de indicación remota 1466701
-
SPP-B - Tapón ciego 1695387
-
VAL-SPP-T2-275-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE/40-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 1466688
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2 1466705
Sus ventajas
Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago