FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT-R
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3
1461302
Descargador de sobretensiones/corrientes de rayo compacto, no enchufable y a prueba de corriente de fuga basado en la tecnología de descargadores de arco de carbono sin desgaste, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE comunes (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), adecuado para su uso aguas arriba del contador, capacidad de derivación hasta 100 kA para las clases de protección contra rayos I y II, con señal remota.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Funcionamiento seguro y máxima disponibilidad de la planta mediante una protección fiable contra corrientes de rayo y sobretensiones gracias a la innovadora y eficiente tecnología de descargadores de arco
Máximo rendimiento en un espacio mínimo para todos los sistemas habituales de suministro eléctrico
Adecuado para su uso aguas arriba del contador gracias al circuito de protección a prueba de corriente de fuga y a la indicación de estado óptica mecánica
Instalación económica y que ahorra espacio gracias a su anchura reducida
Un indicador verde/rojo unívoco y un contacto de indicación remota opcional informa en todo momento sobre la funcionalidad del efecto protector