Transformador QUINT DC/DC con la máxima funcionalidad
Los transformadores DC/DC modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan del diseño de sistemas de alimentación independientes mediante aislamiento galvánico.
Para la protección por fusible selectiva y con ello rentable de instalaciones, los transformadores QUINT DC/DC activan interruptores automáticos con corriente nominal séxtupla de forma magnética y con ello rápidamente. Además, la elevada disponibilidad de la instalación se garantiza mediante el control funcional preventivo, que notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan los fallos.
QUINT-PS/24DC/48DC/ 5
-
Convertidor DC/DC
2320128
Para proyectos nuevos, utilice el siguiente artículo: 2910123 QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT. Convertidor DC/DC QUINT conmutado en primario para montaje sobre carril DIN con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: 24 V DC, salida: 48 V DC/5 A
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-5535-M1EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID de homologación: TA24091MBV
ID de homologación: 27662/B0 BVUL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: FILE E 123528RINA
ID de homologación: ELE333522XGABS
ID de homologación: 26-0442639-PDALR
ID de homologación: LR22301698TA-02DNV
ID de homologación: TAA000030XIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0071NK
ID de homologación: TA22564McUL Listed
ID de homologación: FILE E 199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones puede utilizarse un convertidor DC/DC?
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galv... Ver más
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galvánica evita interferencias en consumidores y componentes sensibles del sistema.
Ver menos¿Puedo utilizar el convertidor DC/DC QUINT para hacer que se dispare selectivamente un interruptor automático estándar en mi aplicación?
Sí, con los convertidores DC/DC QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta la matriz de planificación de proyectos S... Ver más
Sí, con los convertidores DC/DC QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta la matriz de planificación de proyectos SFB, que encontrará en el área de descargas, en "Varios".
Ver menos