El convertidor de medios MC 1000-MM WDM B dispone de un puerto RJ45 Twisted-Pair de 10/100 Mbit/s y un puerto de fibra de vidrio multimodo de 100 Mbit/s WDM con conector macho SC-Simplex.
MC 1000-MM WDM B
-
Convertidor de fibra óptica
1329823
Convertidor de fibra óptica con conexión SC-Simplex (1310 nm) para 100Base-TX en cable de fibra óptica multimodo, apto para montaje sobre carril DIN.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Convertidor de medios |
Familia de productos | MC 1000 |
MTTF | 87,2 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
756,3 Años (Norma SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) | |
903,3 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 100 % (7 días por semana, 24 horas al día)) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Absorción de corriente típica | 20 mA (24 V DC) |
Absorción de corriente máxima | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 10,00 mm |
Señal | Ethernet |
Datos: cable de fibra óptica | |
Potencia de emisión mínima | -10 dBm |
Potencia de emisión máxima | 0 dBm |
Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 2 km |
Tipo de conexión | SC Simplex |
Longitud de onda | 1550 nm (Envío) |
1310 nm (Recepción) | |
Sensibilidad de receptor mínima | -28 dBm |
Sensibilidad de receptor máxima | 0 dBm |
Medio de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Número de canales | 1 |
Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
Medio de transmisión | Cobre |
LEDs de señales | LNK/ACT, SPD, US |
Autonegotation modi | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Conmutación MDI/MDI X | Auto-MDI(X) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 123 mm |
Profundidad | 90 mm |
Material carcasa | Poliamida reforzada con fibra |
Cable de fibra óptica | |
Tipos de fibra | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Fibra de vidrio |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, criterio 3 |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 |
Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (según UL) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Choque | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Observación | Criterio A |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Observación | Criterio A |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55032 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
Código de artículo | 1329823 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNC314 |
GTIN | 4063151625429 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 186 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 110 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085488
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115617
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Conmutación MDI/MDI-X automática
Velocidades de transmisión de datos de 100 MBit/s
Función Link Fault Pass Through (LFPT) para un control fácil de la conexión
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago