ECM-UC-10A-UI-REL - Convertidor de corriente
1698164

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de corriente para medir corrientes continuas, alternas y distorsionadas. Configuración mediante interfaz USB-C a través de servidor web (sin 24 V DC). 4 rangos de medición de corriente: 0 A ... 0,1 A a 0 A ... 12,5 A. Salida de relé, Configuración estándar, Conexión push-in. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Configuración intuitiva y visualización de los datos de medición mediante WBM guiado por el usuario
Conexión sencilla al PC mediante cable USB-C estándar sin alimentación adicional de 24 V
Alta precisión de medición de <0,5 % en los rangos de medición
Tratamiento digital posterior de los datos de medición
Fiables incluso a temperaturas de hasta -40 °C y altitudes de instalación de hasta 4000 m