ECM-UC-10A-MTCP - Convertidor de corriente
1191970

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de corriente para medir corrientes continuas, alternas y distorsionadas. Configuración mediante interfaz USB-C a través de servidor web (sin 24 V DC). 4 rangos de medición de corriente: 0 A ... 0,1 A a 0 A ... 12,5 A. Configuración de interfaz Modbus/TCP (RJ45), Configuración estándar, Conexión push-in. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Intuitive configuration and visualization of measured data via user-guided WBM
Easy connection to the PC via standard USB-C cable without additional 24 V supply
High measuring accuracy of < 0.5% in the measuring ranges
Digital further processing of the measured data
Reliable even at temperatures down to -40°C and installation altitudes of up to 4000 m