ECM-UC-100A-MTCP
-
Convertidor de corriente
1191984
Convertidor de corriente para medir corrientes continuas, alternas y distorsionadas. Configuración mediante interfaz USB-C a través de servidor web (sin 24 V DC). Rangos de medición de corriente: 0 A ... 125 A. Configuración de interfaz Modbus/TCP (RJ45), Configuración estándar, Conexión push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Convertidor de corriente |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Separación segura según IEC/EN 61010-1 |
| Categoría de sobretensión | III (300 V) |
| Grado de polución | 2 |
| Respuesta gradual (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,03 %/K |
| Error de transmisión máximo | 0,5 % (Del valor nominal de la gama bajo condiciones nominales) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC (Respecto a tierra) |
| Separación galvánica IEC 61010-2-030 | |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-2-030 |
| Categoría de medición | III (300 V) |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Tensión de prueba | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Entrada/alimentación | |
| Tensión de prueba | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Salida/alimentación | |
| Tensión de prueba | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de potencia | ≤ 2 W (30 V DC) |
| Medición | |
| Margen de corriente de entrada | 0 A AC ... 100 A AC |
| -100 A DC ... 100 A DC | |
| Rango de medición | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 100 A AC/DC | |
| Margen de ajuste Corriente de entrada mínima | 0 A AC/DC ... 9,4 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 18,8 A AC/DC | |
| Margen de ajuste Corriente de entrada máxima | 0 A AC/DC ... 62,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 125 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -125 A DC ... 125 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| Capacidad de sobrecorriente | 2 x IN (permanente), en función del conductor insertado |
| Capacidad de sobrecorriente transitoria | 20 x IN (1 s), en función del conductor insertado |
| Margen de medición de frecuencia | 0 Hz ... 100 Hz |
| 0 Hz ... 200 Hz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 1000 Hz | |
| Forma de la curva | Corrientes continuas, alternas o distorsionadas |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 13 |
| Conductor redondo | |
| Sección de conductor rígido | 25 mm² |
| Sección de conductor AWG | 3 |
| WBM | |
| Denominación | WBM: dirección estándar, interfaz USB-C |
| Dirección IP | 192.168.128.1 |
| Modbus TCP | |
| Denominación | Configuración de interfaz Modbus/TCP |
| Observación | Para el contenido del registro, véase la tabla de registros. |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Dirección IP | 192.168.1.2 |
| 255.255.255.0 (Subred) | |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 22,6 mm |
| Altura | 106,7 mm |
| Profundidad | 113,8 mm |
| Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Conductores redondos | |
| Diámetro | 11 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1191984 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMMA34 |
| GTIN | 4063151243531 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 139,62 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 113,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85043129 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago