Configuración intuitiva y medición precisa
Los convertidores de corriente ECM-UC le ahorran mucho tiempo gracias a la configuración intuitiva de los equipos mediante la gestión guiada basada en web. Los productos miden corrientes AC, DC y distorsionadas con una precisión de <0,5 %.
ECM-UC-100A-MRTU
-
Convertidor de corriente
1191986
Convertidor de corriente para medir corrientes continuas, alternas y distorsionadas. Configuración mediante interfaz USB-C a través de servidor web (sin 24 V DC). Rangos de medición de corriente: 0 A ... 125 A. Configuración de interfaz Modbus/RTU (RS-485), Configuración estándar, Conexión push-in. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E196811-20231108cULus Listed
ID de homologación: E196811-20231109Productos compatibles
Sus ventajas
Configuración intuitiva y visualización de los datos de medición mediante WBM guiado por el usuario
Conexión sencilla al PC mediante cable USB-C estándar sin alimentación adicional de 24 V
Alta precisión de medición de <0,5 % en los rangos de medición
Tratamiento digital posterior de los datos de medición
Fiables incluso a temperaturas de hasta -40 °C y altitudes de instalación de hasta 4000 m