RC-Z2052
-
Prensaestopas
1604216
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 8 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg11, serie: RC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición