FS 0,635/ 40-FV-R- 4,0 - Conectores hembra SMD
1333897

Pictograma paso 0,635 mm
Pictograma clase de montaje Soldadura SMD
Pictograma tipo de embalaje Correa de 44 mm de ancho

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 40, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
Ahorro de costes y espacio gracias a la gama completa en distintas alturas de apilado
Easy Mating mediante pestañas guía integradas y compensación de tolerancias para una producción sin fallos
Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Transmisión de datos de alta velocidad hasta 30 GBit/s para múltiples opciones de aplicación

Preguntas frecuentes


¿Por qué es tan especial el conector placa a placa FS 0,635?

video thumbnail of faq answer

Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 40 Gbit/s y una capacidad de corriente de 0,5 A por cada contacto. La versión flotante ofrece una compensación de tolerancia especialmen... Ver más

Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 40 Gbit/s y una capacidad de corriente de 0,5 A por cada contacto. La versión flotante ofrece una compensación de tolerancia especialmente amplia en la inserción y en estado insertado. Esto le permite elegir entre una conexión rígida o flotante con un paso compacto de 0,635.

Ver menos

¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa FS 0,635 después del proceso de soldadura SMD?

Los contactos salen por debajo de la carcasa y permiten un control óptico automatizado (AOI).


¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FS 0,635?

El conector placa a placa FS 0,635 está disponible con los siguientes números de polos: 20, 40, 60 y 80.


¿Hay una ventosa montada en los artículos verticales para el equipamiento automático de la placa de circuito impreso?

Sí, todos los artículos verticales estándar llevan una ventosa en el embalaje Tape and Reel. La posición y el tamaño se especifican en el TecDoc Packaging (es decir, en el dibujo técnico del embalaje) en el área de descargas de cada artículo. La vent... Ver más

Sí, todos los artículos verticales estándar llevan una ventosa en el embalaje Tape and Reel. La posición y el tamaño se especifican en el TecDoc Packaging (es decir, en el dibujo técnico del embalaje) en el área de descargas de cada artículo. La ventosa se retira tras el proceso de soldadura por reflujo.

Ver menos

¿Se han diseñado las dos partes enchufables como variante flotante para permitir una flotación?

Por regla general, solo un lado del conector está diseñado como versión flotante y la contrapieza es rígida. De esta manera, ya se cubre un rango de tolerancia muy amplio. El conector hembra flotante puede combinarse con tres versiones rígidas del co... Ver más

Por regla general, solo un lado del conector está diseñado como versión flotante y la contrapieza es rígida. De esta manera, ya se cubre un rango de tolerancia muy amplio. El conector hembra flotante puede combinarse con tres versiones rígidas del conector macho, de modo que pueden realizarse tres alturas de apilamiento diferentes de entre 8,0 mm y 12,6 mm.

Ver menos

¿La velocidad de transferencia de datos especificada se aplica a todas las combinaciones?

No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influ... Ver más

No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influyen en la calidad de la señal y, por tanto, en la velocidad de transmisión de datos alcanzable. Podemos trabajar con usted para optimizar la transmisión de datos a alta velocidad para aplicaciones individuales. Consúltenos.

Ver menos

¿Dónde está el polo 1?

El polo a1 (fila a, pin 1) está marcado en el artículo. El polo 1 también está marcado en los esquemas TecDoc (esquema de la familia de productos y esquema del embalaje). La orientación del artículo para el montaje de placas de circuito impreso y la ... Ver más

El polo a1 (fila a, pin 1) está marcado en el artículo. El polo 1 también está marcado en los esquemas TecDoc (esquema de la familia de productos y esquema del embalaje). La orientación del artículo para el montaje de placas de circuito impreso y la dirección de conexión quedan así claramente definidas. El cliente puede proporcionar una definición diferente en su propia documentación.

Ver menos

¿Dónde puedo encontrar información sobre líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire ampliados para cumplir los requisitos de tensión necesarios en mi aplicación?

Las distancias mínimas se especifican en los datos técnicos. Si lo desea, podemos calcular las distancias para conectores de equipamiento parcial o entre pins omitidos (las denominadas Death Metal Parts). Esto permite también aumentar los requisitos de tensión.


¿Dónde puedo encontrar más información sobre conectores placa a placa?

Encontrará Whitepapers, novedades, información de producto y vídeos en el área "Conectores placa a placa" de nuestro sitio web. Descargue el folleto de conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. En él se detallan las aplicaciones, los sistemas ... Ver más

Encontrará Whitepapers, novedades, información de producto y vídeos en el área "Conectores placa a placa" de nuestro sitio web. Descargue el folleto de conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. En él se detallan las aplicaciones, los sistemas de contacto y las propiedades técnicas de los productos. También se proporciona información sobre la transmisión de datos, la compatibilidad electromagnética (CEM) y el proceso de soldadura SMD.

Ver menos