SPC 4/ 3-STTL-6,35 BDWH: L1-L3
-
Conector para placa de circuito impreso
1681753
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: SPC 4/..-STTL, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 4, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Los conectores macho están también disponibles con bloqueo/brida?
Sí, el conector está disponible con un bloqueo superior y con un bloqueo de brida central.
¿Puedo sustituir el conector sin brida por un conector con brida?
El conector con bloqueo superior puede conectarse en la misma carcasa de base que el conector sin brida. No se necesita espacio adicional en la carcasa de base.